Deutschland - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Strahler, 18.8 W, 2700 lm, 3000 K, Breitstrahlend (WB), Weiß

ST333T 27S/830 PSU WB WH481

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Breitstrahlend (WB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene

Bestellnummer: 8720169590854
Vollständiger Bestellcode: 872016959085400
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104597 de_DE pdf 249.9 kB

Montage

Montageanleitung
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104597_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104597_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST333T 27S/830 PSU WB WH481 IES
Revit-Datei
ST333T 27S/830 PSU WB WH481 910505104597 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/830 PSU WB WH481 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB