Deutschland - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5600 lm, 3000 K, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Weiß

ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 5600 lm, 44.6 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910505104537
Vollständiger Bestellcode: 872016959033500

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    2 Einheiten
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104537 de_DE pdf 228.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104537_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104537_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401 IES
Revit-Datei
Revit file - ST332TI - 910505104537 ZIP
Dialux
ULD File - ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH401 LDT