Deutschland - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Weiß

ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 5400 lm, 44.6 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910505104535
Vollständiger Bestellcode: 872016959031100

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    2 Einheiten
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Familie

Produkt