Deutschland - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5800 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Grau

ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Grau, DALI-Dimmen Interact System Ready, 5800 lm, 44.6 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910505104534
Vollständiger Bestellcode: 872016959030400

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104534 de_DE pdf 348.6 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104534_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104534_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 IES
Revit-Datei
Revit file - ST332TI - 910505104534 ZIP
Dialux
ULD File - ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 ULD
Relux
ROLF File - ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332X2 27S/840 DIA HMB GR402 LDT