Deutschland - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini, 10.1 W, 1300 lm, 3000 K, Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad, Weiß

ST332T 12S/830 PSU HNB WH401

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 1300 lm, 10.1 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Stromschiene

Bestellnummer: 910505104518
Vollständiger Bestellcode: 872016959014400
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
Localized commercial leaflet 910505104518 de_DE pdf 237.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104518_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104518_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 IES
Revit-Datei
Revit file - ST332TI - 910505104518 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 LDT