Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 154 W, SMT, 25000 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), IP65, IK07
BY581P 250S/830 DIA WB GC SI
Produktbeschreibung
Highbay, Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhängeset doppelt, dreieckig, DALI-Dimmen Interact System Ready, 25000 lm, 154 W, 162 lm/W, 3000 K, (0.432, 0.400) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Signify Circle