Deutschland - Deutsch

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 142 W, MBW, 25000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Asymmetrischer Abstrahlungswinkel, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW

Produktbeschreibung

Highbay, Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Halterung für Wandmontage, DALI-Dimmen Interact System Ready, 25000 lm, 142 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Asymmetrischer Abstrahlungswinkel, Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910505102913
Vollständiger Bestellcode: 872016958907000

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW x81 7.4 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW txt 4.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102913 de_DE pdf 604.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102913_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102913_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW IES
Revit-Datei
Revit file - BY580PI - 910505102913 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI MBW LDT