Deutschland - Deutsch

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 138 W, BR, 25000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR

Produktbeschreibung

Highbay, Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Ausleger, DALI-Dimmen Interact System Ready, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 8720169594296
Vollständiger Bestellcode: 872016959429600
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR x81 7.3 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR txt 4.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102893 de_DE pdf 608.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102893_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102893_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR IES
Revit-Datei
BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR 910505102893 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BR LDT