Deutschland - Deutsch

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 110 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), IP65, IK07

BY580P 170S/840 DIA WB PC SI

Produktbeschreibung

Highbay, Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhängeset doppelt, dreieckig, DALI-Dimmen Interact System Ready, 17000 lm, 110 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 8720169594227
Vollständiger Bestellcode: 872016959422700
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BY580P 170S/840 DIA WB PC SI x81 7.3 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BY580P 170S/840 DIA WB PC SI txt 4.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102886 de_DE pdf 538.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102886_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102886_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA WB PC SI IES
Revit-Datei
BY580P 170S/840 DIA WB PC SI 910505102886 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA WB PC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA WB PC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA WB PC SI LDT