Philips CoreLine Hallenleuchte Gen5, 93 W, 15000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), IP65, IK08
BY121P G5 LED150S/840 PSD WB
Produktbeschreibung
Aluminiumdruckguss, Grau, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 15000 lm, 93 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, 3-poliger Anschlussblock
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Nein
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre