Philips CoreLine Hallenleuchte Gen5, 88 W, 15000 lm, 4000 K, Tiefstrahlend (NB), IP65, IK08
BY120P G5 LED150S/840 PSU NB
Produktbeschreibung
Aluminiumdruckguss, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 15000 lm, 88 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Tiefstrahlend (NB), Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, 3-poliger Anschlussblock
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Nein
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre