Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Hallenleuchte Gen5, 144 W, 25000 lm, 4000 K, Tiefstrahlend (NB), IP65, IK08

BY122P G5 LED250S/840 PSU NB

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Tiefstrahlend (NB), Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, 3-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8719514955820
Vollständiger Bestellcode: 871951495582000

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BY122P G5 LED250S/840 PSU NB x81 6.7 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BY122P G5 LED250S/840 PSU NB txt 3.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401630808 de_DE pdf 522.3 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-911401630808_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401630808_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY122P G5 LED250S/840 PSU NB IES
Revit-Datei
BY122P G5 LED250S/840 PSU NB 911401630808 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G5 LED250S/840 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G5 LED250S/840 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G5 LED250S/840 PSU NB LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122P pdf 727.8 kB