Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Hallenleuchte Gen5, 126 W, 20500 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/840 PSD WB

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 20500 lm, 126 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, 3-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8719514955738
Vollständiger Bestellcode: 871951495573800

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BY121P G5 LED200S/840 PSD WB x81 6.8 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB txt 3.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401629908 de_DE pdf 514.3 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-911401629908_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401629908_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB IES
Revit-Datei
BY121P G5 LED200S/840 PSD WB 911401629908 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY121P pdf 745.4 kB