Produktbeschreibung
Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Aluminium, Schwarz, Einfache Pulverbeschichtung, Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 8200 lm, 60 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Tiefbreitstrahlend (MB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class