Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, 39.5 W, 304x154 mm, 5400 lm, 3000 K, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20
GD352B 27S/830 PSU-E WB WH
Produktbeschreibung
304x154 mm, Aluminium, Weiß, Einfache Pulverbeschichtung, Netzgerät extern (Ein/Aus), 5400 lm, 39.5 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte 2 Einheiten
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Service Tag Ja
- Portfolio Better
- Garantiedauer 5 Jahre