Deutschland - Deutsch

Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 1 spot, 24 W, 154x154 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Schwarz, IP20

GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK

Produktbeschreibung

Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Aluminium, Schwarz, Einfache Pulverbeschichtung, Externes DALI-Dimmen Interact System Ready, 2800 lm, 24 W, 117 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestellnummer: 910505102771
Vollständiger Bestellcode: 872016958829500

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102771 de_DE pdf 382.1 kB

Montage

Montageanleitung
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102771_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-910505102771_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK IES
Revit-Datei
Revit file - GD350BI - 910505102771 ZIP
Dialux
ULD File - GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK LDT