Deutschland - Deutsch

Philips SmartBalance Free Floor Standing gen2, 90 W, H2000 mm, 12500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, UGR19, Weiß, ACL

FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH

Produktbeschreibung

H2000 mm, Aluminium, Weiß, Netzteil mit DALI-Tastschalter und Dimm-Schnittstelle, ActiLume, 12500 lm, 90 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symmetrisch, Opal, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Kabel mit Schweizer Stecker, 3-polig, Externer Anschluss

Bestellnummer: 910505102647
Vollständiger Bestellcode: 872016958576800

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    2 Einheiten
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH x81 7.2 kB
Ausschreibungstext
Tender text - FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH txt 4.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102647 de_DE pdf 334.1 kB

Montage

Montageanleitung
SmartBalance FFS gen2 installation instruction pdf 678.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102647_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-910505102647_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH IES
Revit-Datei
Revit file - FS485FI - 910505102647 ZIP
Dialux
ULD File - FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH ULD
Relux
ROLF File - FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH ROLFZ
LDT
LDT File - FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH LDT