Deutschland - Deutsch

Philips SmartBalance Stehleuchte gen2, Rounded edge, Rectangular base, 110 W, H2000 mm, 15000 lm, 4000 K, CRI>90, Tastenfeld, UGR19, Weiß

FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH

Produktbeschreibung

Rounded edge, Rectangular base, H2000 mm, Aluminium, Weiß, Netzteil mit DALI-Tastschalter und Dimm-Schnittstelle, 15000 lm, 110 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symmetrisch, Opal, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Kabel mit CEE 7-Stecker, 3-polig, Externer Anschluss

Bestellnummer: 8720169585591
Vollständiger Bestellcode: 872016958559100

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH x81 7.2 kB
Ausschreibungstext
Tender text - FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH txt 4.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102630 de_DE pdf 227.5 kB

Montage

Montageanleitung
SmartBalance FFS gen2 installation instruction pdf 1.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102630_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102630_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH IES
Revit-Datei
FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH 910505102630 ZIP
Dialux
ULD File - FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH ULD
Relux
ROLF File - FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH ROLFZ
LDT
LDT File - FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH LDT