Philips SmartBalance Free Floor Standing gen2, 90 W, 12500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, UGR19, Silber, ACL
FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI
Produktbeschreibung
Aluminium, Silber, Netzteil mit DALI-Tastschalter und Dimm-Schnittstelle, ActiLume, 12500 lm, 90 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symmetrisch, Opal, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Kabel mit CEE 7-Stecker, 3-polig, Externer Anschluss
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar Nein
- Anzahl Betriebsgeräte 2 Einheiten
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Service Tag Ja
- Beleuchtungstechnologie LED
- Portfolio Better
- Garantiedauer 5 Jahre