Deutschland - Deutsch

Philips SmartBalance Free Floor Standing gen2, Rounded edge, U-shaped base, 110 W, H2000 mm, 15000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, UGR19, Schwarz, ACL

FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK

Produktbeschreibung

Rounded edge, U-shaped base, H2000 mm, Aluminium, Schwarz, Netzteil mit DALI-Tastschalter und Dimm-Schnittstelle, ActiLume, 15000 lm, 110 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symmetrisch, Opal, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Kabel mit CEE 7-Stecker, 3-polig, Externer Anschluss

Bestellnummer: 910505102582
Vollständiger Bestellcode: 872016958512600

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    2 Einheiten
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK x81 7.2 kB
Ausschreibungstext
Tender text - FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK txt 4.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102582 de_DE pdf 232.4 kB

Montage

Montageanleitung
SmartBalance FFS gen2 installation instruction pdf 1.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102582_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102582_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK IES
Revit-Datei
Revit file - FS485FI - 910505102582 ZIP
Dialux
ULD File - FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK ULD
Relux
ROLF File - FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK ROLFZ
LDT
LDT File - FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK LDT