Deutschland - Deutsch

Philips SmartBalance Free Floor Standing gen2, Rounded edge, Rectangular base, 90 W, 12500 lm, 4000 K, CRI>90, Tastenfeld, UGR19, Weiß

FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH

Produktbeschreibung

Rounded edge, Rectangular base, Aluminium, Weiß, Netzteil mit DALI-Tastschalter und Dimm-Schnittstelle, 12500 lm, 90 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symmetrisch, Opal, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Kabel mit CEE 7-Stecker, 3-polig, Externer Anschluss

Bestellnummer: 910505102569
Vollständiger Bestellcode: 872016901119900

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    2 Einheiten
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH x81 7.2 kB
Ausschreibungstext
Tender text - FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH txt 4.4 kB
Produktdatenblatt
910505102569_EU.de_DE.PROF Product - full data sheet pdf 338.5 kB

Montage

Montageanleitung
SmartBalance FFS gen2 installation instruction pdf 678.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102569_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-910505102569_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH IES
Revit-Datei
Revit file - FS485FI - 910505102569 ZIP
Dialux
ULD File - FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH ULD
Relux
ROLF File - FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH ROLFZ
LDT
LDT File - FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH LDT