Deutschland - Deutsch

Philips LuxSpace Einbaudownlight Quadratisch, Downlight, UltraEfficient, 14.4 W, 200x200 mm, 2500 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, Hochglanzreflektor, VLC, IP20

DN572B LED24S/840UE DIA-VLC-E C WH

Produktbeschreibung

Downlight, 200x200 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Externes DALI Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, Visible Light Communication, 2500 lm, 14.4 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 910505100954
Vollständiger Bestellcode: 871869997083300

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100954 de_DE pdf 458.9 kB

Montage

Montageanleitung
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505100954_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100954_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN572B LED24S/840UE DIA-VLC-E C WH IES
Revit-Datei
Revit file - DN572BI - 910505100954 ZIP
Dialux
ULD File - DN572B LED24S/840UE DIA-VLC-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN572B LED24S/840UE DIA-VLC-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN572B LED24S/840UE DIA-VLC-E C WH LDT