Deutschland - Deutsch

Philips LuxSpace Einbaudownlight Quadratisch, Downlight, UltraEfficient, 13 W, 200x200 mm, 2100 lm, 3000 K, UGR19, Hochglanzreflektor, IP20

DN572B LED20S/830UE PSU-E C WH

Produktbeschreibung

Downlight, 200x200 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2100 lm, 13 W, 163 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 910505100947
Vollständiger Bestellcode: 871869997076500

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Montage
    Einbau- und Einlegeleuchten
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
910505100947_EU.de_DE.PROF Product - full data sheet pdf 512.0 kB

Montage

Montageanleitung
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505100947_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-910505100947_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - DN572B LED20S/830UE PSU-E C WH IES
Revit-Datei
Revit file - DN572BI - 910505100947 ZIP
Dialux
ULD File - DN572B LED20S/830UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN572B LED20S/830UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN572B LED20S/830UE PSU-E C WH LDT