Deutschland - Deutsch

Philips LuxSpace Mini Einbaudownlight, Downlight, UltraEfficient, 12 W, D150 mm, 1250 lm, 4000 K, Hochglanzreflektor, IP20, ELP3h

DN560B LED12S/840UE PSU-E C ELP3 WH

Produktbeschreibung

Downlight, D150 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 1250 lm, 12 W, 106 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung, Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version

Bestellnummer: 910505100922
Vollständiger Bestellcode: 871869997051200

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100922 de_DE pdf 338.8 kB

Montage

Montageanleitung
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505100922_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100922_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C ELP3 WH IES
Revit-Datei
Revit file - DN560BI - 910505100922 ZIP
Dialux
ULD File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C ELP3 WH ULD
Relux
ROLF File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C ELP3 WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C ELP3 WH LDT