Deutschland - Deutsch

Philips LuxSpace Mini Einbaudownlight, Downlight, UltraEfficient, 8.1 W, D150 mm, 1250 lm, 4000 K, UGR19, Hochglanzreflektor, IP20

DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH

Produktbeschreibung

Downlight, D150 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 1250 lm, 8.1 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 910505100920
Vollständiger Bestellcode: 871869997049900

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Montage
    Einbau- und Einlegeleuchten
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100920 de_DE pdf 312.6 kB

Montage

Montageanleitung
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505100920_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-910505100920_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH IES
Revit-Datei
Revit file - DN560BI - 910505100920 ZIP
Dialux
ULD File - DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH LDT