Deutschland - Deutsch

Philips Einbauleuchte LuxSpace Compact, Downlight, 33 W, D200 mm, 4000 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Hochglanzreflektor, IP20

DN610B 40S/TWH DIA-E C WH

Produktbeschreibung

Downlight, D200 mm, Kunststoff, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Externes DALI-Dimmen Interact System Ready, 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Hochglanzreflektor, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II

Bestellnummer: 910505104757
Vollständiger Bestellcode: 872016983643300

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104757 de_DE pdf 346.0 kB

Montage

Montageanleitung
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104757_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104757_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN610B 40S/TWH DIA-E C WH IES
Revit-Datei
Revit file - DN610BI - 910505104757 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 40S/TWH DIA-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 40S/TWH DIA-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 40S/TWH DIA-E C WH LDT