Deutschland - Deutsch

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 39.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI, Široké vyzařování, Čirý, IP66, IK08, ATEX 2/22

WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200

Produktbeschreibung

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 6400 lm, 39.5 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Kompatibilní kabel s konektorem Wieland/Adels, pětipólový, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels, Zóna 2 a 22

Bestellnummer: 62766600
Vollständiger Bestellcode: 872016983637200

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Ja
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104751 de_DE pdf 242.4 kB

Montage

Montageanleitung
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104751_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104751_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN610B 20S/840UE PSU-E C RML IES
Revit-Datei
DN610B 20S/840UE PSU-E C RML 910505104751 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/840UE PSU-E C RML ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/840UE PSU-E C RML ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/840UE PSU-E C RML LDT