Deutschland - Deutsch

Philips Einbauleuchte LuxSpace Compact, Downlight, UltraEfficient, 29.5 W, D200 mm, 4200 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, UGR19, Hochglanzreflektor, IP20

DN610B 40S/840UE WIA-E C WH

Produktbeschreibung

Downlight, D200 mm, Kunststoff, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Hochglanzreflektor, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II

Bestellnummer: 910505104748
Vollständiger Bestellcode: 872016983634100

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104748 de_DE pdf 356.4 kB

Montage

Montageanleitung
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104748_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104748_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN610B 40S/840UE WIA-E C WH IES
Revit-Datei
Revit file - DN610BI - 910505104748 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 40S/840UE WIA-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 40S/840UE WIA-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 40S/840UE WIA-E C WH LDT