Philips Einbauleuchte LuxSpace Compact, Downlight, UltraEfficient, 13.8 W, D200 mm, 2200 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, UGR19, Hochglanzreflektor, IP20
DN610B 20S/840UE WIA-E C WH
Produktbeschreibung
Downlight, D200 mm, Kunststoff, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 2200 lm, 13.8 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Hochglanzreflektor, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Montage
- Einbau- und Einlegeleuchten
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre