Deutschland - Deutsch

Philips Einbauleuchte LuxSpace Compact, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Hochglanzreflektor, IP20, ELP3h

DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH

Produktbeschreibung

Downlight, D200 mm, Kunststoff, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Hochglanzreflektor, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version

Bestellnummer: 910505104733
Vollständiger Bestellcode: 872016983619800

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Montage
    Einbau- und Einlegeleuchten
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104733 de_DE pdf 241.7 kB

Montage

Montageanleitung
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104733_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104733_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH IES
Revit-Datei
Revit file - DN610BI - 910505104733 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH LDT