Deutschland - Deutsch

Philips Einbauleuchte LuxSpace Compact, downlight, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 1950 lm, 3000 K, UGR19, Hochglanzreflektor, IP20

DN610B 20S/830UE PSU-E C WH

Produktbeschreibung

downlight, D200 mm, Kunststoff, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 1950 lm, 10.8 W, 181 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40), UGR19, Hochglanzreflektor, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II

Bestellnummer: 910505104705
Vollständiger Bestellcode: 872016983591700

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Montage
    Einbau- und Einlegeleuchten
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104705 de_DE pdf 370.9 kB

Montage

Montageanleitung
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104705_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-910505104705_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - DN610B 20S/830UE PSU-E C WH IES
Revit-Datei
Revit file - DN610BI - 910505104705 REVIT
Dialux
ULD File - DN610B 20S/830UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/830UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/830UE PSU-E C WH LDT