Deutschland - Deutsch

Philips Einbauleuchte LuxSpace Compact, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Hochglanzreflektor, IP20

DN610B 20S/840UE PSU-E C SI

Produktbeschreibung

Downlight, D200 mm, Kunststoff, Silber, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Hochglanzreflektor, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II

Bestellnummer: 910505104702
Vollständiger Bestellcode: 872016983588700

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Montage
    Einbau- und Einlegeleuchten
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104702 de_DE pdf 241.8 kB

Montage

Montageanleitung
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104702_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104702_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN610B 20S/840UE PSU-E C SI IES
Revit-Datei
Revit file - DN610BI - 910505104702 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/840UE PSU-E C SI ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/840UE PSU-E C SI ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/840UE PSU-E C SI LDT