Deutschland - Deutsch

Philips Einbauleuchte LuxSpace Compact, Downlight, 18 W, D200 mm, 2100 lm, 4000 K, UGR19, Matter Reflektor, IP20

DN610B 20S/840 PSU-E M BK

Produktbeschreibung

Downlight, D200 mm, Kunststoff, Schwarz, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2100 lm, 18 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Matter Reflektor, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II

Bestellnummer: 910505104699
Vollständiger Bestellcode: 872016983586300

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Montage
    Einbau- und Einlegeleuchten
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104699 de_DE pdf 365.3 kB

Montage

Montageanleitung
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104699_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-910505104699_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - DN610B 20S/840 PSU-E M BK IES
Revit-Datei
Revit file - DN610BI - 910505104699 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/840 PSU-E M BK ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/840 PSU-E M BK ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/840 PSU-E M BK LDT