Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Ab sofort finden Sie den kompletten Produktkatalog auf Signify.com – Signify ist Hersteller von Philips Lampen und Leuchten sowie weiteren innovativen Marken.
Downlight, D200 mm, Kunststoff, Schwarz, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II
Bestellnummer: 8720169835856
Vollständiger Bestellcode: 872016983585600
Spezifikationen
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Lichtstrom
2.000 lm
Ähnlichste Farbtemperatur
4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)
185 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
>80
Farbe der Lichtquelle
840 Neutralweiß
Optik
-
Ausstrahlungswinkel Leuchte
-
Unified Glare Rating CEN
19
Melanopisches Tageslichtwirksamkeitsverhältnis
0,64
Eingangsspannung
220-240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Einschaltstrom
12,78 A
Einschaltzeit
0,183 ms
Systemleistung
10,8 W
Leistungsfaktor (Bruchteil)
0.9
Elektrischer Anschluss
-
Kabel
-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B
135
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
Ja
IEC-Schutzklasse
Schutzklasse II
Dimmbar
Nein
Betriebsgerät
Netzgerät extern (Ein/Aus)
Konstanter Lichtstrom
Nein
Gehäusematerial
Kunststoff
Reflektor-Material
Aluminium und Polycarbonat
Optisches Material
-
Material optische Abdeckung
-
Befestigungsmaterial
-
Gehäusefarbe
Schwarz
Ausführung optische Abdeckung
-
Gesamte Höhe
116 mm
Gesamter Durchmesser
214 mm
Schutzart (IP)
IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)
IK03 [0,3 J]
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Nettogewicht (Stück)
1,100 kg
Glühfadentest
Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen
Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
CE-Zeichen
Ja
ENEC-Zeichen
ENEC-Zeichen
Photobiologisches Risiko
Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
EU RoHS-konform
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)
25 °C
Umgebungstemperaturbereich
+10 bis +35 °C
Lichtstromtoleranz
-10% / +10%
Anfängliche Farbsättigung
(0.38,0.38)
Toleranz Leistungsaufnahme
+/-10%
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.
5 %
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.
L90
Reparaturklasse
Repair Class B, the driver and light source of this luminaire can be replaced by a service technician. Parts and documentation are available for an extended period of time.
Enthaltener Kohlenstoff (A1-A3)
9,99 kg CO₂e
Anteil des Produkts an Sekundärmaterialien
6,12 %
Anteil des recycelbaren Inhalts des Endprodukts
24,4 %
GWP gesamt B6 (kg CO2eq) Deklarierte Einheit
Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * Betriebsdauer (Stunden) der deklarierten Einheit * Energiemix (kg CO2eq / kWh)
GWP gesamt B6 (kg CO2eq) Funktionale Einheit
Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * 1000 (lm) / Lichtstrom (lm) deklarierte Einheit * 35.000 (Stunden) * Energiemix (kg CO2-Äquivalent / kWh)
Anteil recycelter Materialien in der Verpackung
Pappe zu > 80 % recycelt
Anteil wiederverwertbarer Verpackungsbestandteile
Recyclingquote für Pappe > 80 %
Verpackungsmaterial
Pappe
Bestell-Produktname
DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK
Gesamtbezeichnung des Produkts
DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK
Gesamt-Produktcode
872016983585600
Bestellcode
8720169835856
Material-Nr. (12NC)
910505104698
Anzahl pro Verpackung
1
EAN/UPC – Produkt/Kiste
8720169835856
Zähler - Pakete pro Außenkarton
1
EAN Umverpackung
8720169835856
Produktfamiliencode
DN610B [LuxSpace Compact, recessed]
Dimension Drawing (without table) - DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK