Deutschland - Deutsch

Philips Einbauleuchte LuxSpace Compact, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Hochglanzreflektor, Opal, IP20/54

DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO

Produktbeschreibung

Downlight, D200 mm, Kunststoff, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Hochglanzreflektor, Opal, Glas, IP20/54 | Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II

Bestellnummer: 910505104694
Vollständiger Bestellcode: 872016983581800

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Montage
    Einbau- und Einlegeleuchten
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104694 de_DE pdf 231.5 kB

Montage

Montageanleitung
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104694_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-910505104694_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO IES
Revit-Datei
Revit file - DN610BI - 910505104694 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO LDT