Deutschland - Deutsch

Philips Einbauleuchte LuxSpace Compact, Downlight, UltraEfficient, 25 W, D200 mm, 4200 lm, 4000 K, UGR19, Hochglanzreflektor, IP20

DN610B 40S/840UE PSU-E C WH

Produktbeschreibung

Downlight, D200 mm, Kunststoff, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 4200 lm, 25 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Hochglanzreflektor, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II

Bestellnummer: 8720169835740
Vollständiger Bestellcode: 872016983574000

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Ja
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104687 de_DE pdf 241.2 kB

Montage

Montageanleitung
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104687_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104687_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN610B 40S/840UE PSU-E C WH IES
Revit-Datei
DN610B 40S/840UE PSU-E C WH 910505104687 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 40S/840UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 40S/840UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 40S/840UE PSU-E C WH LDT