Philips Einbauleuchte LuxSpace Compact, downlight, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, UGR19
DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH
Produktbeschreibung
downlight, D200 mm, Kunststoff, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2500 lm, 13.4 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Montage Einbau- und Einlegeleuchten
- Portfolio Best
- Garantiedauer 5 Jahre