Deutschland - Deutsch

Philips Einbauleuchte LuxSpace Compact, downlight, UltraEfficient, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, UGR19

DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH

Produktbeschreibung

downlight, Kunststoff, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II

Bestellnummer: 910505104678
Vollständiger Bestellcode: 872016983565800

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Montage
    Einbau- und Einlegeleuchten
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Familie

Produkt