Philips Ledinaire Slim Downlight, All-in, 19 W, 2000 lm, 3000 K, Abstrahlungswinkel (100°), Weiß

DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD

Produktbeschreibung

Metall, Weiß, All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (ANSI3000K, 0.4339;, 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM, Abstrahlungswinkel (100°), Satiniert, Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse II, Steckverbinder, 3-polig, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 8720169303973
Vollständiger Bestellcode: 872016930397301

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004083632 de_DE pdf 958.7 kB

Montage

Montageanleitung
Ledinaire-SlimDownlight-gen4-PSU-E pdf 3.7 MB

Bilder

Product-Photographs-929004083632_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004083632_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD ies 2.9 kB