Philips GreenSpace Downlight, 3D printed, 7.7 W, D150 mm, 1150 lm, 3000 K, Hochglanzreflektor, Klar, IP20
DN500B 11S/830 PSU-E C WH
Produktbeschreibung
D150 mm, Kunststoff, Grau, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil (Ein/Aus), 1150 lm, 7.7 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Hochglanz-Spiegelreflektor, Hochglanzreflektor, Klar, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät
- -
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified