Deutschland - Deutsch

Philips DRUM, Surface-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2279 lm, 4000 K, Hochglanzreflektor, IP20, EL-DC

TC KT S 20S/840 PSE WH401 T102

Produktbeschreibung

Surface-mounted, D218 mm, Polykarbonat, Weiß, Oberfläche, Netzteil, DC-kompatibel für zentrale Notfallbeleuchtung, 2279 lm, 16.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 5, Abstrahlungswinkel (90°), Hochglanzreflektor, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8718696068502
Vollständiger Bestellcode: 871869606850200

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912500100344 de_DE pdf 213.5 kB

Montage

Montageanleitung
Drum Surface-mounted Downlight Installation Instructions pdf 887.6 kB

Bilder

Product-Photographs-912500100344_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912500100344_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TC KT S 20S/840 PSE WH401 T102 ies 992 B