Deutschland - Deutsch

Philips DRUM, Pendant-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2181 lm, 4000 K, Hochglanzreflektor, IP20, EL-DC

TC KT PS 20S/830 PSE WH401 T102

Produktbeschreibung

Pendant-mounted, D218 mm, Polykarbonat, Weiß, Pendelleuchten, Netzteil, DC-kompatibel für zentrale Notfallbeleuchtung, 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 5, Abstrahlungswinkel (90°), Hochglanzreflektor, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 912500100337
Vollständiger Bestellcode: 871869606843400

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912500100337 de_DE pdf 218.8 kB

Montage

Montageanleitung
Drum Track-mounted Downlight Installation Instructions pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-912500100337_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912500100337_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TC KT PS 20S/830 PSE WH401 T102 ies 993 B