Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Slim Downlight, All-in, 6.5 W, D70 mm, 680 lm, 700 lm, 3000 K, 4000 K, Texturiert, IP20/44, EL-ready

DN145B LED6S/830_840 PSU WH

Produktbeschreibung

D70 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), All-in, Multi Color Temperature, 680 lm, 700 lm, 6.5 W, 110 lm/W, 105 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Abstrahlungswinkel (90°), Symmetrisch, Texturiert, Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Steckverbinder, 6-polig, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 8720169500402
Vollständiger Bestellcode: 872016950040299

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401816085 de_DE pdf 840.9 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Bilder

Product-Photographs-911401816085_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401816085_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH IES
Revit-Datei
DN145B LED6S/830_840 PSU WH 911401816085 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED6S-830-840-PSU-WH-911401816085 pdf 626.5 kB