Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Downlight Gen 5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 3000 K, UGR19, Facettierter Reflektor, IP20

DN142B 20S/830 PSU-E UGR19

Produktbeschreibung

D200 mm, Polykarbonat, Weiß, Reinweiß (RAL9010), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Facettierter Reflektor, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Kabel à 0,15 m mit 2-poligem Stecker, Steckverbinder, 4-polig

Bestellnummer: 911401552032
Vollständiger Bestellcode: 872016950295699

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Montage
    Einbau- und Einlegeleuchten
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 x81 6.7 kB
Ausschreibungstext
Tender text - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 txt 4.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401552032 de_DE pdf 333.2 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Bilder

Product-Photographs-911401552032_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401552032_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IES
Revit-Datei
Revit file - 911401552032 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB