Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Downlight Gen 5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI-regelbar, UGR19, Facettierter Reflektor, IP20, EL-ready

DN142B 10S/830 PSD-E UGR19

Produktbeschreibung

D150 mm, Polykarbonat, Weiß, Reinweiß (RAL9010), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil mit DALI-Schnittstelle (extern), 1000 lm, 10.7 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.432,0.404) SDCM≦5, UGR19, Facettierter Reflektor, Facettierter Reflektor, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Kabel à 0,15 m mit 2-poligem Stecker, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 910505103588
Vollständiger Bestellcode: 872016910889900

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 x81 6.7 kB
Ausschreibungstext
Tender text - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 txt 4.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505103588 de_DE pdf 587.1 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103588_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505103588_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IES
Revit-Datei
Revit file - DN142BI - 910505103588 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB