Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Lichtleiste, All-in, 71 W, 45.5 W, L1800 mm, 6400 lm, 10000 lm, 3000 K, 4000 K, Opal, IP20/40

BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800

Produktbeschreibung

L1800 mm, Metall–Kunststoff, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 6400 lm, 10000 lm, 71 W, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Geschützt vor Berührung durch Finger; Drahtschutz, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 8720169768420
Vollständiger Bestellcode: 872016976842099
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
Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 x81 6.6 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 txt 3.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401850787 de_DE pdf 1.0 MB

Montage

Montageanleitung
Installation intruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-911401850787_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401850787_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 IES
Revit-Datei
BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 911401850787 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD, CoreLine batten BN126C pdf 655.5 kB