Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Lichtleiste, All-in, 45.5 W, L1200, 6400 lm, 3000 K, 4000 K, DALI-regelbar, Opal, IP20/40, EL-ready

BN126C LED64S/830_40 PSD L1200

Produktbeschreibung

L1200, Metall–Kunststoff, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, All-in, Multi Color Temperature, 6400 lm, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Geschützt vor Berührung durch Finger; Drahtschutz, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten), Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 911401850287
Vollständiger Bestellcode: 872016976837699

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext GAEB
Tender text GAEB BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 x81 6.6 kB
Ausschreibungstext
Tender text - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 txt 3.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401850287 de_DE pdf 1006.9 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-911401850287_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401850287_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 IES
Revit-Datei
Revit file - 911401850287 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 LDT