Deutschland - Deutsch

Philips LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Herausschwenkbar, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 2700 K, Sehr breitstrahlend, PerfectAccent-Reflektoren, Silber, IP20

RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI

Produktbeschreibung

Recessed, D155 mm, Aluminium, Silber, Weißaluminium (RAL9006), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Sehr breitstrahlend, PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 910505101651
Vollständiger Bestellcode: 871869997965200

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
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
Localized commercial leaflet 910505101651 de_DE pdf 325.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101651_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101651_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI IES
Revit-Datei
Revit file - RS780BI - 910505101651 ZIP
Dialux
ULD File - RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI ULD
Relux
ROLF File - RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI LDT