Deutschland - Deutsch

Philips LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Herausschwenkbar, Recessed, 31 W, D155 mm, 2900 lm, Rosé, 2200 K, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH

Produktbeschreibung

Recessed, D155 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2900 lm, 31 W, 93 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 910505101647
Vollständiger Bestellcode: 871869997961400

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
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
Localized commercial leaflet 910505101647 de_DE pdf 318.9 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101647_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101647_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH IES
Revit-Datei
Revit file - RS780BI - 910505101647 ZIP
Dialux
ULD File - RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH LDT