Deutschland - Deutsch

Philips LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar, Recessed, 44 W, D155 mm, 6200 lm, 3000 K, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH

Produktbeschreibung

Recessed, D155 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 6200 lm, 44 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 910505101638
Vollständiger Bestellcode: 871869997952200

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
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
Localized commercial leaflet 910505101638 de_DE pdf 314.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101638_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101638_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH IES
Revit-Datei
Revit file - RS780BI - 910505101638 ZIP
Dialux
ULD File - RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH LDT